(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base magnética EA781BC-32

Base magnética EA781BC-32
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· La fuerza magnética es conmutable ON/OFF.
· Fuerza magnética - 980 N (100 kgf)
· Diámetro del tornillo de montaje -M8 x P1.25, profundidad 7 mm
· Tamaño - 50 × 73 × 55 (Alto) mm
· Peso - 1,2 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA781BC-32

Número de Parte
EA781BC-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA781BC-32 de la serie Base magnética EA781BC-32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico