(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Puntero Stick EA765MZ-6

Puntero Stick EA765MZ-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total - 27 a 118 cm
· Dimensión -punta: 42 × 10 × 26 mm, Diámetro del cuerpo: diámetro 16 mm
· Peso - 100 gramos
· Utilice la punta del dedo para fotografiar con una cámara digital o apuntar al lugar de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA765MZ-6

Número de Parte
EA765MZ-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA765MZ-6 de la serie Puntero Stick EA765MZ-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico