(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Registrador de datos de abrazadera EA742HF

Registrador de datos de abrazadera EA742HF
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 0 a 1000 A (50/60 HZ)
· Precisión-±0.5%rdg.±5dgt
· Intervalo de grabación: 1/2/5/10/15/20/30 segundos, 1/2/5/10/15/20/30/60 minutos
· Capacidad de almacenamiento: máximo 60.000 datos
· Dimensión -79 (An) × 37 (Pr) × 70 (Al) mm
· Fuente de alimentación: batería AA x 1 pieza
· Polvo, resistente al agua-IP54
· Los datos se pueden transferir a la PC utilizando el recopilador de datos. (EA742H-1, -2 se venden por separado)
· Úselo junto con el sensor de abrazadera EA742GH-1 (se vende por separado).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA742HF

Número de Parte
EA742HF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico