(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

registrador de datos de voltaje

registrador de datos de voltaje
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para medición de señales de instrumentación, salidas de sensores y salidas analógicas de equipos.
· Los datos se pueden transferir a una PC usando un recolector de datos opcional (EA742H-1, -2)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA742HD-1
EA742HD-2
EA742HD-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Rango de medicion (1 canal) Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4548745367782-50,00 a 50,00 mVLR5041
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4548745367799-5.000 a 5.000 VLR5042
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4548745367805-50,00 a 50,00 VLR5043

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoria de producto Registrador de datos Objetivo de medición (Compatible con estándar) del voltaje Número de canales de entrada(ch) 1
Intervalo de registro 1-30 segundos, 1-60 minutos (15 pasos) Medios de grabación Sólo memoria interna Función de comunicación infrarrojo
Fuente de alimentación Batería AA x 1 Dimensiones (W × D × H)(mm) 79×28×57 masa corporal principal(g) 105
Capacidad de grabación 60.000 datos A prueba de polvo/impermeable IP54 Fabricante hioki electrico
Accesorios Cable de conexión, soporte, manual de instrucciones, guía de operación, batería de prueba

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico