(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro para horno - EA728AS-14

Termómetro para horno - EA728AS-14
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de temperatura - 0 a 300°C
· Precisión-±10°C
· Dimensión -diámetro 60 x 67 mm
· Termómetro dedicado para horno
· Material: Acero inoxidable
· Una división: 10°C
· Bimetálico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA728AS-14

Número de Parte
EA728AS-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA728AS-14 de la serie Termómetro para horno - EA728AS-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico