(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital - EA728AK-1

Termómetro digital - EA728AK-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 50 a 250°C
· Resolución - 0,1°C (-19,9 a 199,9°C), 1°C (otros)
· Precisión: ±1°C (-10 a +100°C), ±2°C (-30 a -10°C, +100 a +200°C), ±3°C (+200 a +250°C)
· Fuente de alimentación-LR44 × 1 pieza (incluida)
· Tamaño del cuerpo: 53 (W) × 14 (D) × 28 (H) mm, sensor: diámetro 3,4 x 120 mm, longitud del código: 0,9 m
· Peso - 30 gramos
· Con ventosa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA728AK-1

Número de Parte
EA728AK-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA728AK-1 de la serie Termómetro digital - EA728AK-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico