(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-6

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Objetivo de medición - Cable 600 V IV·VVR·CVV·IHV
· Rango de medición: 0,75 a 100 mm2
· Material- Resina ABS
· Tamaño - 134 x 40 mm
· para estuche blando.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725WX-6

Número de Parte
EA725WX-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725WX-6 de la serie Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico