(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-4

Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Objetivo de medición: cable CV de 2, 3, 4 núcleos de 600 V
· Rango de medición - 2/325 mm2
· Material- Resina ABS
· Tamaño - 134 x 40 mm
· para estuche blando.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725WX-4

Número de Parte
EA725WX-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725WX-4 de la serie Medidores de radio - calibre de alambre, resina ABS, EA725WX-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico