(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibres cónicos - Tipo de espesor de espesores para ranuras, acero al carbono, EA725SG-6

Calibres cónicos - Tipo de espesor de espesores para ranuras, acero al carbono, EA725SG-6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,05 mm
· Dimensión -11 (An) x 160 (Al) mm
· Material: acero al carbono (no templado), acabado plateado
· Con estuche de almacenamiento
· Rango de medición: 0,4 a 6 mm
· Ángulo de conicidad: 2° 51'45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-6

Número de Parte
EA725SG-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico