(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibres cónicos - escala cuadrada con clip de bolsillo, acero inoxidable, EA725SG-315

Calibres cónicos - escala cuadrada con clip de bolsillo, acero inoxidable, EA725SG-315
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: calibre cónico (superficie): 1 a 15 mm, escala de medida recta (parte posterior): 0 a 12 cm
· Escala mínima- (frontal) 0,1 mm (posterior) 1 mm
· Material: Acero inoxidable
· Longitud - 148,5 mm
· Función de escala de regla recta, tabla de conversión de diámetro de orificio. Agujero redondo (reverso)
· Con estuche de almacenamiento tipo clip.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-315

Número de Parte
EA725SG-315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-315 de la serie Calibres cónicos - escala cuadrada con clip de bolsillo, acero inoxidable, EA725SG-315.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico