(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres cónicos - tipo deslizante, acero inoxidable, EA725SG-309

Calibres cónicos - tipo deslizante, acero inoxidable, EA725SG-309
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 1 a 9 mm
· Escala mínima - 0,1 mm
· Material: Acero inoxidable
· Longitud - 140 mm
· El estuche deslizante tipo clip es cómodo y seguro de transportar.
· La punta del medidor está redondeada para un trabajo seguro.
· Almacenamiento tipo diapositiva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-309

Número de Parte
EA725SG-309
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-309 de la serie Calibres cónicos - tipo deslizante, acero inoxidable, EA725SG-309.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico