(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 0 a 15°
· División mínima - 0,5 mm
· Longitud - 71,6 mm
· Peso - 20 gramos
· Material: Acero inoxidable
· Para medición de bisel circunferencial de una pieza de trabajo en trabajos de torneado y medición de bisel de orificios en trabajos con fresadora y taladradora
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725SD-50
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-50 de la serie Medidores de radio: medidor de biselado, acero inoxidable, EA725SD-50.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente