(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-17

Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-17
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ángulo de punta - 118°
· Longitud - 90 mm
· Peso - 10 gramos
· Material: Acero inoxidable
· Con cadena de bolas
· Para comprobar el ángulo de la punta de la broca después del rectificado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SD-17

Número de Parte
EA725SD-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-17 de la serie Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-17.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico