(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-16

Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-16
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ángulo de punta: 60°, 70°, 90°, 118°, 125°, 135°, 150°, 160°
· Dimensión -77 (W) × 1 (D) × 77 (H) mm
· Peso - 11 gramos
· Material: Acero inoxidable
· Con cadena de bolas
· Ejemplo de aplicación del ángulo de la punta de la hoja para un material grabado y es útil para rectificar el borde del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SD-16

Número de Parte
EA725SD-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SD-16 de la serie Medidores de radio - medidor de puntas de broca con cadena, acero inoxidable, EA725SD-16.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico