(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Acero inoxidable] Medidor de espesores EA725RH-0.5

[Acero inoxidable] Medidor de espesores EA725RH-0.5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja - 1 m
· Ancho de hoja - 12,7 mm
· Material: Acero inoxidable
· Dimensión de la caja -77 × 77 × 22 mm
· Para el montaje y ajuste sólo se puede cortar y utilizar la longitud necesaria.
· Dimensión (mm): 0.005

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725RH-0.5

Número de Parte
EA725RH-0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725RH-0.5 de la serie [Acero inoxidable] Medidor de espesores EA725RH-0.5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico