(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de espesor de plástico EA725RB-31

Medidor de espesor de plástico EA725RB-31
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 13 piezas/juego
· Dimensión -0,025, 0,038, 0,051, 0,076, 0,102, 0,127, 0,191, 0,254, 0,305, 0,381, 0,508, 0,635, 0,762 mm
· Ancho - 12,7 mm
· Resistente a la corrosión, no conductor, antichispas
· El plastico
· Longitud de la hoja: 300 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725RB-31

Número de Parte
EA725RB-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725RB-31 de la serie Medidor de espesor de plástico EA725RB-31.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico