(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Galga de acero EA725RB-1

Galga de acero EA725RB-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja - 125 mm
· 20 piezas/juego
· Ancho - 12,7 mm
· Acero para resortes con alto contenido de carbono
· Dimensión -0,001/0,025 mm, 0,0015/0,038 mm, 0,002 /0,051 mm, 0,003/0,076 mm, 0,004 /0,102 mm, 0,005/0,127 mm, 0,006 /0,152 mm, 0,007/0,178 mm, 0,008 /0 0,203 mm, 0,009/ 0,229 mm, 0,01/0,254 mm, 0,012/0,305 mm, 0,014/0,356 mm, 0,015/0,381 mm, 0,016/0,406 mm, 0,018/0,457 mm, 0,02/0,508 mm, 0,022/0,559 mm, 0,024 /0,610 mm, 0,025/ 0,635 milímetros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725RB-1

Número de Parte
EA725RB-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725RB-1 de la serie Galga de acero EA725RB-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico