(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Acero inoxidable] Cuadrado tipo tope EA719JA-2

[Acero inoxidable] Cuadrado tipo tope EA719JA-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Regla tipo tope, como escuadra completa, 2 en uno
· Para el marcado con tinta derecha e izquierda, el marcado de 45° solo se puede realizar en un lado.
· Material: Acero inoxidable
· Dimensión -170 × 100 × 1,5 mm
· Dimensión del banco -163 × 15 × 5 mm
· Precisión de ángulo - 45°: ±0,2/100 mm 90: ±0.1/100 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA719JA-2

Número de Parte
EA719JA-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA719JA-2 de la serie [Acero inoxidable] Cuadrado tipo tope EA719JA-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico