(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Está endurecido y tiene una dureza de HS60° o superior.
· No se puede mantener una precisión estricta para el trabajo general.
· Las superficies de medición de ángulos interior y exterior tienen un acabado lapeado y los laterales tienen un acabado pulido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA719AK-2
Código JAN | 4518340670969 | Cuadratura | 〔±10+L/20〕μm | Materiales | Hecho de acero dulce |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño (mm) | 75×50 | Tipo de producto | Cuadrado de velocidad plano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA719AK-2 de la serie cuadrado/plano (1er grado/apagado).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente