(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14

Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para trabajos en general. No se puede mantener una precisión estricta.
· Perpendicularidad-[±20 + L/10]μm
· Material: acero dulce
· Las superficies interiores y exteriores de medición de ángulos son de pesca lapeada y las superficies laterales son de acabado pulido.
· Dimensiones (mm): 125 x 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA719AK-14

Número de Parte
EA719AK-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA719AK-14 de la serie Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico