(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Probador digital de resistencia de aislamiento EA709D-15

Probador digital de resistencia de aislamiento EA709D-15
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Óptimo para el mantenimiento del ascensor.
· Tensión nominal - 500 V CC/15 V CC
· Rango de medición-resistencia: 0 a 2M, 0 a 20M, 0 a 200MΩ (tipo de conmutación de 3 rangos automáticos), corriente CA: 0 a 200, 0 a 750 V (tipo de conmutación de 2 rangos automáticos), corriente CC: 0 a 20, 0 a 750 V (tipo de conmutación de 2 rangos automáticos)
· Medición precisión-resistencia: dentro de ± (2% rdg+2dgt) corriente CA: dentro de ± (1% lect+0.5%Rangos+1dgt) Corriente CC: dentro de ± (0,5 % lectura+0,5 % rangos+1 dígito)
· Fuente de alimentación-batería AA x 6 piezas
· Dimensión -115 (An) × 55 (Pr) × 115 (Al) mm
· Peso - 600 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA709D-15

Número de Parte
EA709D-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico