(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de alicates (con bandeja) EA687YA-21

Juego de alicates (con bandeja) EA687YA-21
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de bandeja de forma de caja
· Radio alicates-159 mm
· Pinza-160 mm
· Pinza (con resorte) -150 mm
· Alicate-200 mm
· Capacidad de corte de alambre: alicates de radio: ø1.6 mm Pinza: ø2.0mm Pinza (con resorte): ø5.0 mm (Alambre de plástico) Alicates: ø2.3 mm
· Tipo de bandeja tipo caja (Tamaño: 375 × 180 × 45 (H) mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA687YA-21

Número de Parte
EA687YA-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA687YA-21 de la serie Juego de alicates (con bandeja) EA687YA-21.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico