(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[10 piezas] Juego de llaves de extremo abierto EA685AC-2

[10 piezas] Juego de llaves de extremo abierto EA685AC-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero al cromo-vanadio
· Tamaño - 5,5 × 7·8 × 10·9 × 11·10 × 12·12 × 14·14 × 17·17 × 19·19 × 22·24 × 27·30 × 32 mm
· Longitud total: 124 a 308 mm
· 15 grados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA685AC-2

Número de Parte
EA685AC-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA685AC-2 de la serie [10 piezas] Juego de llaves de extremo abierto EA685AC-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico