(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[4 piezas] Juego de destornilladores EA683SB-400

[4 piezas] Juego de destornilladores EA683SB-400
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del juego> juego de 4 piezas
· (+) controlador-#2 × 6 mm (longitud del eje: 100 mm), #3 × 8 mm (longitud del eje: 150 mm)
· (-) controlador - 6,0 × 1,2 mm (longitud del eje: 100 mm), 8,0 × 1,6 mm (longitud del eje: 150 mm)
· El mango de martillo permite martillar
· Material del eje: acero al cromo molibdeno, mango: resina dura
· Punta con imán

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA683SB-400

Número de Parte
EA683SB-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA683SB-400 de la serie [4 piezas] Juego de destornilladores EA683SB-400.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico