(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Desmagnetizador EA651GB

Desmagnetizador EA651GB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Orificio de inserción-diámetro 40 x profundidad 62 mm
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 275 W
· Dimensión -150 × 100 × 95 (Al) mm
· Una herramienta de trabajo, hoja, etc. se puede magnetizar y desmagnetizar fácilmente.
· Ideal para desmagnetizar un taladro, fresa, macho de roscar, escariador, etc. y magnetizar la punta de un destornillador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA651GB

Número de Parte
EA651GB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA651GB de la serie Desmagnetizador EA651GB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico