(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WB-1

Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WB-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo palanca horizontal
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca vertical
· Abrazadera-tapón de polietileno
· Material-acero (niquelado)
· Función de ajuste automático que ajusta el apriete automáticamente según el tamaño de la pieza de trabajo
· Capacidad de sujeción (kg) - 204
· Accesorio de montaje - 23 × 38 mm
· Longitud - 167 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639WB-1

Número de Parte
EA639WB-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639WB-1 de la serie Abrazadera de palanca (ajuste automático) EA639WB-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico