(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca,material: Acero inoxidable,tipo: Tipo de pestillo vertical

Abrazadera de palanca,material: Acero inoxidable,tipo: Tipo de pestillo vertical
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.
· Material: Acero inoxidable
· Modelo: Tipo de pestillo vertical

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SF-1
EA639SF-2
EA639SF-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36×81×87(H)mm113g35×26mm4548745180022225 kilos⌀5,3 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40×121.6×107(H)mm250g40×33.3mm4548745180053450 kilos⌀7,1 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

53×132.4×149(H)mm700g53×47.6mm4548745180039900 kilogramos⌀8,7 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero inoxidable Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Modelo Tipo de pestillo vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico