(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: tipo de cabeza de perno hexagonal: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: tipo de cabeza de perno hexagonal: Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SA-3
EA639SA-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46×117.2×141(H)mm355g46×34.9mm4548745178654227 kilogramos60°100°⌀7,2 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

64.3×139.5×206(H)mm635g64.3×49.2mm4548745179446340 kg58°105°⌀8,7 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero inoxidable Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Parte de la abrazadera cabeza de perno hexagonal
Modelo Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico