(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo para uso vertical y horizontal)

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo para uso vertical y horizontal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La conmutación vertical y horizontal es posible cambiando el orificio del eje.
· La longitud del anillo se puede ajustar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639FE-1
EA639FE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del anillo Longitud total del anillo Diámetro del anillo Tamaño del cuerpo principal Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Capacidad de apriete (kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

110.5mm-6mm48×103.66×60.5(H)mm48x35mm, 19x39,1mm4548745179163400 kg-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-146mm8mm60×118.8×85.6(H)mm60 × 51 mm, 28 × 40 mm4548745179170-700 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Lado Adjunto Base de brida Detalles de materiales inoxidable (galvanizado)
Modelo Tipo de pestillo vertical/horizontal Orificio de montaje 6 posiciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico