(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo vertical)

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo vertical)
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (para apriete manual) abrazadera de palanca (tipo pestillo vertical).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639FA
EA639FA-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36×81×87(H)mm113g35×26mm4518340703193225 kilos⌀5,3 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

53×132.4×149(H)mm700g53×47.6mm4548745179156900 kilogramos⌀8,7 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Detalles de materiales inoxidable (galvanizado)
Modelo Tipo de pestillo vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico