(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca EA639DG

Abrazadera de palanca EA639DG
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca horizontal
· Capacidad de apriete - 340 kg
· Sección de abrazadera-cabeza de perno hexagonal
· Dimensión -19 (ancho) × 75 (largo) × 215 (alto) mm
· Ancho máximo de apertura - 30 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639DG

Número de Parte
EA639DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639DG de la serie Abrazadera de palanca EA639DG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico