(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca EA639CN

Abrazadera de palanca EA639CN
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca vertical
· Parte de sujeción-gorro de neopreno
· Fabricado en acero (galvanizado)
· Altura total - 342 mm
· Capacidad de sujeción - 550 kg
· Ajuste (mm) - 64,3 x 76,2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639CN

Número de Parte
EA639CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639CN de la serie Abrazadera de palanca EA639CN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico