(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca EA639CA-1

Abrazadera de palanca EA639CA-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca vertical
· CA-1: tipo de base alta
· Capacidad de apriete - 68 kg
· Sección de abrazadera-gorro de neopreno
· A: 26
· B: 57
· C: 48
· D: 25
· Montaje: E x F: 26 x 26

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639CA-1

Número de Parte
EA639CA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639CA-1 de la serie Abrazadera de palanca EA639CA-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico