(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca EA639C

Abrazadera de palanca EA639C
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de sujeción de la parte inferior de la palanca vertical
· Posición de la abrazadera ajustable con CL
· Sección de abrazadera-gorro de neopreno
· Capacidad de apriete-C: 30 kg, CL: 50 kg
· A: 28
· B: 52
· C: 61
· D: 27
· Montaje: E x F: 28 x 24

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA639C

Número de Parte
EA639C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA639C de la serie Abrazadera de palanca EA639C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico