• Debido a la posibilidad del impácto del Tifón (Hagibis) en Japón en esta semana, algunos productos importados se podrían retrasar. Gracias por su comprensión.
    Due to the possibility of a Typhoon (Hagibis) in Japan this week, some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

[Stainless Steel] D -Type Shackle EA638F-222A

[Stainless Steel] D -Type Shackle EA638F-222A
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS316)
・Size-D_1:22.2mm、D_2:22.1mm、B:43.9mm、L:76.5mm
・Load-2250kg

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA638F-222A

Part Number
EA638F-222A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

Quote

Loading...

  1. 1

Tech Support