• Debido al Tifón (Hagibis) que azotó Japón esta semana (12 de Oct), algunos productos de importación se ha visto afectados. Gracias por su comprensión.
    Due to the Typhoon (Hagibis) in Japan last week (12 Oct), some imported products may be delayed. Thank you for your understanding.

Iron Unichrome Shackle EA638CR-2

Iron Unichrome Shackle EA638CR-2
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Finish-Unichrome
・D…5
・B…10
・L…16
・Workingload…70kg

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA638CR-2

Part Number
EA638CR-2
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Available

7 Days or more

Loading...

  1. 1

Tech Support