(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque escalonado [con resorte de unión] EA637DD-1

Bloque escalonado [con resorte de unión] EA637DD-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ancho - 60 mm
· Longitud - 35 mm
· Altura - 37 a 107 mm
· Acero templado con acabado antidesgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA637DD-1

Número de Parte
EA637DD-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA637DD-1 de la serie Bloque escalonado [con resorte de unión] EA637DD-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico