(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

bloque de paso

bloque de paso
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cualquier combinación de tamaño de escalones encajará.
Materiales: Acero endurecido, acabado resistente al desgaste.
Anchura: 30 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637D-1
EA637D-2
EA637D-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura total
(mm)
Tamaño Longitud Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33Pequeña19.0mm90g4548745163582
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66Medio35.5mm300g4548745163575
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

131Grande68.0mm1050g4548745163599

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo bloque de paso Material de la unidad principal acero reforzado Anchura 30mm
Procesamiento de superficies Acabado resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico