(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera ajustable

Abrazadera ajustable
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (para apriete manual) abrazadera ajustable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637CD-1
EA637CD-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles Diámetro del agujero del perno Tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14050M1617mmC: 55 mm,D: 75 mm900g4548745163292
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17560M2021mmC: 70 mm,D: 85 mm1600g4548745163278

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera simple Material de la unidad principal acero reforzado Procesamiento de superficies acabado galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico