(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

abrazadera de horquilla cónica

abrazadera de horquilla cónica
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (para apriete manual) abrazadera de horquilla cónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637CC-10
EA637CC-12A
EA637CC-12C
EA637CC-16B
EA637CC-16C
EA637CC-24A
EA637CC-24B
EA637CC-24C
EA637CC-24D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles Tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10031M10A:20mm300g4548745161489
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12538M12, M14A:25mm570g4548745161502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20038M12, M14A:25mm910g4548745161755
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20048M16, M18A:30mm1360g4548745161779
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25048M16, M18A:40mm2250g4548745161793
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20066M24A:40mm2400g4548745162066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25066M24A:40mm3000g4548745162073
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31566M24A:40mm3850g4548745162301
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40066M24A:50mm5962g4548745163049

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera simple Material de la unidad principal acero reforzado Procesamiento de superficies Acabado resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico