(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Capacidad de corte: aluminio, cobre: 1,2 mm, plástico: 2,0 mm
· Ancho de corte: 2,7 mm
· Material del cuerpo: acero especial para herramientas, etc.
· Acabado: niquelado
· Material de la hoja: acero especial para herramientas, acero templado
· Mango: funda de plástico
· Longitud total: 280 mm
· Grosor de la hoja: 2,2 mm
· Peso: 461 gramos
· Al cortar el conducto, no se produce ninguna tensión.
· Cortar un material sin ninguna deformación.
· puede proporcionar un corte fino, no es necesario reajustar la superficie de corte.
· Rompevirutas adaptado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA627
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA627 de la serie Nibbler de mano EA627.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente