(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Material: acero al cromo vanadio (acabado en níquel cromado)
· 12 puntos.
· 45 ゜ tipo.
· Cuenta con anillos en forma de flor que permiten un fuerte ajuste sin pernos / tuercas defectuosas
· Dado que la superficie entra en contacto con los dedos, es fácil aplicar fuerza a la parte de agarre.
· Tamaño (mm) -8x10, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21, 22x24
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA616AC
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA616AC de la serie Juego de llaves de anillo de doble compensación EA616AC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente