(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Tipo delgado] Llave de mango corto (tope de rotación) EA615AS-12

[Tipo delgado] Llave de mango corto (tope de rotación) EA615AS-12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Parada de coronación
· Material-acero
· Tamaño (mm): 12
· Espesor (mm): 4.0
· Longitud total (mm): 93

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615AS-12

Número de Parte
EA615AS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615AS-12 de la serie [Tipo delgado] Llave de mango corto (tope de rotación) EA615AS-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico