(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de extremo abierto EA615AM

Juego de llaves de extremo abierto EA615AM
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión-5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24 mm
· Material: acero al cromo vanadio (cromado)
· Con soporte para llave
· Forma que puede aplicar la fuerza fácilmente desde el contacto por la superficie

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615AM

Número de Parte
EA615AM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615AM de la serie Juego de llaves de extremo abierto EA615AM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico