(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

llave combinada (Pulgada)

llave combinada (Pulgada)
  • Descuento por volumen

Llave Esco, llave de caja, llave de trinquete, llave de un ojo, una llave de boca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA614SV-10
EA614SV-11
EA614SV-12
EA614SV-18
EA614SV-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Peso (g) Tamaño (en) Espesor de la sección del extremo de la caja Diámetro exterior de la pieza de la llave (b; milímetro) Grosor de la pieza de llave (un; mm) Diámetro de la sección del extremo de la caja Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

135417/168mm264.816.4 mm (Diámetro externo)4518340046795
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160571/28.5mm305.318.8 mm (Diámetro externo)4518340046801
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

165689/168.5mm325.320.6 mm (Diámetro externo)4518340046818
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26020413/1613mm477.330 mm (Diámetro externo)4518340046870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2602177/813mm497.331.8 mm (Diámetro externo)4518340046887

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Especificaciones Tipo 12 puntos/15° Materiales aleación de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico