(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave combinada EA614ST-46

Llave combinada EA614ST-46
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de acero aleado al cromo
· 12 puntos
· 15 ° tipo
· Dimensión (mm): 46
· Longitud (mm): 500

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614ST-46

Número de Parte
EA614ST-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614ST-46 de la serie Llave combinada EA614ST-46.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico