(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de una boca 6 puntos

Llave de una boca 6 puntos
  • Descuento por volumen

Llave Esco, llave de caja, llave de trinquete, llave de un ojo, una llave de boca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA614SS-3.5
EA614SS-4
EA614SS-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño Peso (g) Diámetro exterior de la pieza de la llave (b; milímetro) Diámetro de la sección del extremo de la caja Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

753.5mm6106.6 mm (Diámetro externo)4518340991071
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

854mm912.57.8 mm (Diámetro externo)4518340991088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

955mm11149.8 mm (Diámetro externo)4518340991101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Especificaciones Tipo 6 puntos/15° Materiales aleación de cromo
Espesor de la sección del extremo de la caja 3.2mm Grosor de la pieza de llave (un; mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico