(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves combinadas ligeras [inoxidables] EA614CT

Juego de llaves combinadas ligeras [inoxidables] EA614CT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: inoxidable
· Espesor: 1,5 mm
· 6 Puntos
· Tipo 30°
· Con práctica cadena de bolas para portátil.
· Combinación (mm): 4,0 × 3,5·4,5 × 4,0·5,0 × 4,5·5,5 × 5,0·6,0 × 5,5·6,5 × 6,0·7,0 × 6,5·8,0 × 7,0
· Longitud (mm): 100 a 114
· 8 pares

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614CT

Número de Parte
EA614CT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614CT de la serie Juego de llaves combinadas ligeras [inoxidables] EA614CT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico