(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves combinadas EA614CA-9

Juego de llaves combinadas EA614CA-9
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Acabado espejo
· 15 ° tipo
· Soporte para colgar en la pared y transportar
· 12 puntos
· Longitud de 140 a 248 mm.
· Aceros para herramientas de materiales
· CA-9: 9 piezas, CA-11B: 11 piezas
· Acabado espejo
· Dimensión: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614CA-9

Número de Parte
EA614CA-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614CA-9 de la serie Juego de llaves combinadas EA614CA-9.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico