(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves combinadas EA614C-1

Juego de llaves combinadas EA614C-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del juego> - juego de llaves combinadas de 9 piezas
· Material-acero al cromo-vanadio
· Longitud total: 128 a 248 mm
· Dimensión -6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
· 12 puntos
· Tipo 15°
· Con bolsa de herramientas
· El color y material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614C-1

Número de Parte
EA614C-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614C-1 de la serie Juego de llaves combinadas EA614C-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico